製品タイプ | クオーツ標準 |
機能 | アワーメータ |
外観 | 円形 |
取付け | リテーナ |
電圧 | 12 Vdc〜24 Vdc |
ベゼル | 円形 |
時間数 | 10K |
走行インジケータ | あり |
ロゴ上部 | クオーツ |
ロゴ底部 | 時間数 |
端子 | ストレート |
端子 | 1/4インチ オスブレード - ストレート |
温度 | -31.7°C~68°C [-25°F~155°F] |
クォーツ精度 | ±0.02 % |
耐振動性 | 10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g |
耐衝撃性 | 9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g |
オルタネータ負荷ダンプ | 100 V |
EMI | 500 Hzにおいて400 V |
保護等級 | IP66 |
誘導スイッチング | あり |
反転極性 | あり |
番号サイズ | 3 mm [0.12 in] |
認証規格 | UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | 82000 |
技術仕様
製品タイプ | クオーツ標準 |
機能 | アワーメータ |
外観 | 円形 |
取付け | リテーナ |
電圧 | 12 Vdc〜24 Vdc |
ベゼル | 円形 |
時間数 | 10K |
走行インジケータ | あり |
ロゴ上部 | クオーツ |
ロゴ底部 | 時間数 |
端子 | ストレート |
端子 | 1/4インチ オスブレード - ストレート |
温度 | -31.7°C~68°C [-25°F~155°F] |
クォーツ精度 | ±0.02 % |
耐振動性 | 10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g |
耐衝撃性 | 9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g |
オルタネータ負荷ダンプ | 100 V |
EMI | 500 Hzにおいて400 V |
保護等級 | IP66 |
誘導スイッチング | あり |
反転極性 | あり |
番号サイズ | 3 mm [0.12 in] |
認証規格 | UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | 82000 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
82042_highres_photo | 写真 | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
82042_lowres_photo | 写真 | 英語 | 88KB |
正確なタイムスタンプ - アワーメータ | ケーススタディ | 英語 | 345KB |
アワーメータラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 571KB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |