何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

82040 DCアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ クオーツ標準
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け リテーナ
電圧 12 Vdc〜24 Vdc
ベゼル 円形
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 時間数
端子 上向き
端子 1/4インチ オスブレード - 上向き
温度 -31.7°C~68°C [-25°F~155°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 100 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 82000

技術仕様

製品タイプ クオーツ標準
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け リテーナ
電圧 12 Vdc〜24 Vdc
ベゼル 円形
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 時間数
端子 上向き
端子 1/4インチ オスブレード - 上向き
温度 -31.7°C~68°C [-25°F~155°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 100 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 82000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
82040_highres_photo 写真 英語 2MB
82040_lowres_photo 写真 英語 285KB
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 無極性感度設計により取付け時間を短縮、ハーネスの逆極性取り付けの危険性を低減
  • 大半のパネル開口部に適合するユニバーサルフィットの標準ケースサイズとマウンティング
  • 超音波溶接レンズが湿気と粉塵の侵入をシャットアウト
  • 湿気と粉塵の侵入をシャットアウトするシールド端子
  • オルタネータを何回も放電させ、車が走行しているときだけ作動(オルタネータ出力との互換性をテストする必要があります)
  • IP66

アプリケーション

  • アフターマーケットと交換部品
  • クリーニング器具
  • コンプレッサ
  • 発電機
  • 芝生、ガーデニング
  • 鉱業
  • スポーツ車両

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink