何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

82025 DCアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ クオーツ標準
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け 2 ねじ(穴なし)
電圧 12 Vdc〜24 Vdc
ベゼル W/O穴
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 時間数
端子
端子 1/4インチ オスブレード - 下向き
温度 -31.7°C~68°C [-25°F~155°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 100 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 82000

技術仕様

製品タイプ クオーツ標準
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け 2 ねじ(穴なし)
電圧 12 Vdc〜24 Vdc
ベゼル W/O穴
時間数 10K
走行インジケータ あり
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 時間数
端子
端子 1/4インチ オスブレード - 下向き
温度 -31.7°C~68°C [-25°F~155°F]
クォーツ精度 ±0.02 %
耐振動性  10 Hz~80Hz (SAE J1378)において20 g 
耐衝撃性  9 msec~13 msec (SAE J1378)において55 g 
オルタネータ負荷ダンプ 100 V
EMI  500 Hzにおいて400 V
保護等級 IP66
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL(ファイル番号AU1774)、CSA(ファイル番号LR42455-12)
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 82000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
82025_highres_photo 写真 英語 1MB
82025_lowres_photo 写真 英語 52KB
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 無極性感度設計により取付け時間を短縮、ハーネスの逆極性取り付けの危険性を低減
  • 大半のパネル開口部に適合するユニバーサルフィットの標準ケースサイズとマウンティング
  • 超音波溶接レンズが湿気と粉塵の侵入をシャットアウト
  • 湿気と粉塵の侵入をシャットアウトするシールド端子
  • オルタネータを何回も放電させ、車が走行しているときだけ作動(オルタネータ出力との互換性をテストする必要があります)
  • IP66

アプリケーション

  • アフターマーケットと交換部品
  • クリーニング器具
  • コンプレッサ
  • 発電機
  • 芝生、ガーデニング
  • 鉱業
  • スポーツ車両

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink