取付け | 右 |
コラムサイズ | 45 mm [1.77 in] |
ターンシグナル | あり |
ワイパー速度 | 1 スピード |
ウォッシュ | あり |
ライト | ヘッドライト減光スイッチおよび追い越し時のフラッシュ |
電気接続 | 統合 |
温度 | -40°C〜85°C [40°F〜185°F] |
動作電圧 | 3 Vdc〜32 Vdc |
アーク抑制付きソレノイド | 2 A @ 12.8 Vdc |
保護等級 | IP67 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | ターンシグナル |
シリーズ名 | Hobbs ターンシグナル |
技術仕様
取付け | 右 |
コラムサイズ | 45 mm [1.77 in] |
ターンシグナル | あり |
ワイパー速度 | 1 スピード |
ウォッシュ | あり |
ライト | ヘッドライト減光スイッチおよび追い越し時のフラッシュ |
電気接続 | 統合 |
温度 | -40°C〜85°C [40°F〜185°F] |
動作電圧 | 3 Vdc〜32 Vdc |
アーク抑制付きソレノイド | 2 A @ 12.8 Vdc |
保護等級 | IP67 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | ターンシグナル |
シリーズ名 | Hobbs ターンシグナル |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ターンシグナルラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 193KB |
---|---|---|---|
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |