シフター
シフター
頑丈な構造。カスタムソリューション。完全密閉型バージョンもご利用いただけます。厳環境耐用構造
頑丈な構造を持つ カスタムソリューションです。ハネウェルシフターは、オフロード車向けに性能、精度、方向、速度コントロールを強化するため、精巧に製造されています。当社の電気機械的シフターは完全密閉されており、困難な条件や厳しい環境に耐えるよう製造されています。
さらに重要なのは、当社のエンジニアが、お客さまの厳しい仕様に合わせてカスタマイズされたソリューションを実現するために、業界をリードする設計経験と専門秘術を提供することです。
その他
- 速度
- 3×3
- 4×4
- 6×3
- F/N/R
- バンプ
- サイクルライフ(レバー)
- 3000000
- 5000000
- アーク抑制付きソレノイド
- 12.8Vdcで2A
- ニュートラルロック
- 有
- 番号
- コラムサイズ
- 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]
- 55mm[2.17in]
- クラクション
- 有
- 番号
- 製品タイプ
- シフター
- シーリング
- IP67
- シリーズ名
- Hobbs シフター
- 電気接続
- Integral Deutsch
- Integral Packard
- ワイヤリード
- 温度定格
- -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
- 動作電圧
- 3Vdc~32Vdc
- 取付け
- 右
- 左
- 左または右
その他
- 速度
- 3×3
- 4×4
- 6×3
- F/N/R
- バンプ
- サイクルライフ(レバー)
- 3000000
- 5000000
- アーク抑制付きソレノイド
- 12.8Vdcで2A
- ニュートラルロック
- 有
- 番号
- コラムサイズ
- 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]
- 55mm[2.17in]
- クラクション
- 有
- 番号
- 製品タイプ
- シフター
- シーリング
- IP67
- シリーズ名
- Hobbs シフター
- 電気接続
- Integral Deutsch
- Integral Packard
- ワイヤリード
- 温度定格
- -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
- 動作電圧
- 3Vdc~32Vdc
- 取付け
- 右
- 左
- 左または右
- 速度 : 3×3|4×4|6×3|F/N/R|バンプ
- サイクルライフ(レバー) : 3000000|5000000
- アーク抑制付きソレノイド : 12.8Vdcで2A
- ニュートラルロック : 有|番号
- コラムサイズ : 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]|55mm[2.17in]
- クラクション : 有|番号
- 製品タイプ : シフター
- シーリング : IP67
- シリーズ名 : Hobbs シフター
- 電気接続 : Integral Deutsch|Integral Packard|ワイヤリード
- 温度定格 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
- 動作電圧 : 3Vdc~32Vdc
- 取付け : 右|左|左または右