何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

80909オペレータコントロール - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ シフター
取付け
コラムサイズ 38 mm [1.5 in] および 45 mm [1.77 in]
ニュートラルロック あり
速度 F/N/R
クラクション なし
電気接続 ワイヤリード
温度定格 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
動作電圧 3 Vdc〜32 Vdc
アーク抑制付きソレノイド 2 A @ 12.8 Vdc
保護等級 IP67
サイクルライフ(レバー) 3000000
製品取り扱い地域 全地域
付記 シフター
シリーズ名 Hobbs シフター

技術仕様

製品タイプ シフター
取付け
コラムサイズ 38 mm [1.5 in] および 45 mm [1.77 in]
ニュートラルロック あり
速度 F/N/R
クラクション なし
電気接続 ワイヤリード
温度定格 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
動作電圧 3 Vdc〜32 Vdc
アーク抑制付きソレノイド 2 A @ 12.8 Vdc
保護等級 IP67
サイクルライフ(レバー) 3000000
製品取り扱い地域 全地域
付記 シフター
シリーズ名 Hobbs シフター

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
シフターラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 177KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 完全密閉
  • 大型スライディング接点
  • 38mm、45mmまたは55mm 取付け列に適合可能
  • 堅牢
  • フレキシブル設計能力
  • オプションのバンプ機能を用いて最大6速
  • しっかりとしたハンドルグリップ
  • 多様なコネクタ
  • 多様なボタンオプション

アプリケーション

  • 公道用トラック
  • オフハイウェイ
  • マテリアルハンドリング
  • 構造
  • 農業
  • 荷役車両

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink