何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

79809オペレータコントロール - ハネウェル


技術仕様

取付け 左または右
コラムサイズ 45 mm [1.77 in]
ターンシグナル あり
ライト ON/OFF
電気接続 ワイヤ
動作電圧 3 Vdc〜32 Vdc
アーク抑制付きソレノイド 2 A @ 12.8 Vdc
保護等級 IP67
製品取り扱い地域 全地域
付記 ターンシグナル
シリーズ名 Hobbs ターンシグナル

技術仕様

取付け 左または右
コラムサイズ 45 mm [1.77 in]
ターンシグナル あり
ライト ON/OFF
電気接続 ワイヤ
動作電圧 3 Vdc〜32 Vdc
アーク抑制付きソレノイド 2 A @ 12.8 Vdc
保護等級 IP67
製品取り扱い地域 全地域
付記 ターンシグナル
シリーズ名 Hobbs ターンシグナル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ターンシグナルラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 193KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 38mm、45mmまたは55mm 列に適合可能
  • カスタマイズボタン
  • ツイストグリップハンドル
  • 自動取消しオプション
  • 多様なコネクタ

アプリケーション

  • 公道用
  • トラック
  • バス

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink