何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

真空スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 最大30 in-Hg
製品タイプ 真空スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 1.1 in-Hg~22 in-Hg
工場出荷時標準セットポイント 6 in-Hg & 10 in-Hg
電気的端子 #8-32 ねじ
回路 SPST-NC
接点 銀合金、金メッキ
破壊耐圧 150 psi
抵抗定格 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc
誘導定格 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac
標準のシール材 ニトリル O リング
受圧面 フルオロシリコンエラストマ
温度 -40 °F to 250 °F
ベース 真鍮
カバータイプ ガラス強化ポリエステル
オプション スチール、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み)
製品取り扱い地域 全地域
付記 XXがセットポイントを表示
シリーズ名 5000

技術仕様

動作圧力 最大30 in-Hg
製品タイプ 真空スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 1.1 in-Hg~22 in-Hg
工場出荷時標準セットポイント 6 in-Hg & 10 in-Hg
電気的端子 #8-32 ねじ
回路 SPST-NC
接点 銀合金、金メッキ
破壊耐圧 150 psi
抵抗定格 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc
誘導定格 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac
標準のシール材 ニトリル O リング
受圧面 フルオロシリコンエラストマ
温度 -40 °F to 250 °F
ベース 真鍮
カバータイプ ガラス強化ポリエステル
オプション スチール、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み)
製品取り扱い地域 全地域
付記 XXがセットポイントを表示
シリーズ名 5000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
シリーズ5000機能拡張圧力スイッチデータシート データシート 英語 120KB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

製品の概要

  • 最大拡張負荷アプリケーションに対応
  • 工場出荷時の設定
  • 直動式ブレード - 金メッキ接点
  • 不感帯なし
  • 多様な電気的接続および終端
  • 任意のゴムブーツ

アプリケーション

  • エンジントランスミッション
  • 液圧およびブレーキ
  • パワーステアリング
  • 燃料圧
  • ABS ブレーキ
  • クルーズコントロール
  • 酸素濃縮器
  • 歯科用エア
  • 防腐処理用機器
  • 発電機/圧縮器
  • プール/スパ水圧