動作圧力 | 250 psi |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 1/8~27 NPT |
接点セットポイント | 91 psi〜150 psi、±10 psi |
工場出荷時標準セットポイント | 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi, 150 psi |
電気的端子 | #8-32 ねじ |
回路 | なし |
接点 | 銀合金、金メッキ |
過負荷耐圧 | 500 psi |
破壊耐圧 | 1250 psi |
抵抗定格 | 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc |
誘導定格 | 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac |
標準のシール材 | ニトリル O リング |
受圧面 | ポリミド・フィルム |
温度 | -40 °F to 250 °F |
ベース | めっき鋼 |
カバータイプ | ガラス強化ポリエステル |
オプション | 真鍮、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 5000 |
技術仕様
動作圧力 | 250 psi |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 1/8~27 NPT |
接点セットポイント | 91 psi〜150 psi、±10 psi |
工場出荷時標準セットポイント | 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi, 150 psi |
電気的端子 | #8-32 ねじ |
回路 | なし |
接点 | 銀合金、金メッキ |
過負荷耐圧 | 500 psi |
破壊耐圧 | 1250 psi |
抵抗定格 | 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc |
誘導定格 | 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac |
標準のシール材 | ニトリル O リング |
受圧面 | ポリミド・フィルム |
温度 | -40 °F to 250 °F |
ベース | めっき鋼 |
カバータイプ | ガラス強化ポリエステル |
オプション | 真鍮、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 5000 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
HP、HE、MH、ME、LP、およびLEシリーズ圧力スイッチデータシート | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
シリーズ5000機能拡張圧力スイッチデータシート | データシート | 英語 | 120KB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
ハネウェル圧力スイッチHP-HE-ME-LP-LEシリーズのアプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
圧力スイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 682KB |
医療アプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |