何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

76051標準圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 150 psi
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 1.1 psi〜3 psi、±0.5 psi
工場出荷時標準セットポイント 1.5 psi、1.8 psi、2 psi、3psi
電気的端子 #8-32 ねじ
回路 なし
接点 銀合金、金メッキ
過負荷耐圧 500 psi
破壊耐圧 750 psi
抵抗定格 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc
誘導定格 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac
標準のシール材 ニトリル O リング
受圧面 ポリミド・フィルム
温度 -40 °F to 250 °F
ベース めっき鋼
カバータイプ ガラス強化ポリエステル
オプション 真鍮、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 5000

技術仕様

動作圧力 150 psi
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 1.1 psi〜3 psi、±0.5 psi
工場出荷時標準セットポイント 1.5 psi、1.8 psi、2 psi、3psi
電気的端子 #8-32 ねじ
回路 なし
接点 銀合金、金メッキ
過負荷耐圧 500 psi
破壊耐圧 750 psi
抵抗定格 15 A、6 Vdc; 8 A、12 Vdc; 4 A、24 Vdc
誘導定格 1 A、120 Vac; 0.5 A、240 Vac
標準のシール材 ニトリル O リング
受圧面 ポリミド・フィルム
温度 -40 °F to 250 °F
ベース めっき鋼
カバータイプ ガラス強化ポリエステル
オプション 真鍮、プラスチック、ステンレススチールのベース; 多様なベースコネクタ スレッドサイズ; ワイヤリード(ポット&シール済み)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 5000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HP、HE、MH、ME、LP、およびLEシリーズ圧力スイッチデータシート データシート 英語 3MB
シリーズ5000機能拡張圧力スイッチデータシート データシート 英語 120KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
ハネウェル圧力スイッチHP-HE-ME-LP-LEシリーズのアプリケーション アプリケーションノート 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 最大拡張負荷アプリケーションに対応
  • 工場出荷時設定、現場調整可能
  • 直動式ブレード - 金メッキ接点
  • 不感帯なし
  • 多様な液体との互換性を持つ Kapton ダイアフラム
  • 多様な電気的接続および終端
  • 任意のゴムブーツ

アプリケーション

  • エンジントランスミッション
  • 液圧およびブレーキ
  • パワーステアリング
  • 燃料圧
  • ABS ブレーキ
  • クルーズコントロール
  • 酸素濃縮器
  • 歯科用エア
  • 防腐処理用機器
  • 発電機/圧縮器
  • プール/スパ水圧

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink