何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

7541-111携帯式 - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 7541-111
入力タイプ 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応
ディスプレイタイプ LCD
数値表示形式 16 x 2
トランスデューサ励起 交流励起:3 V RMS、3.28 kHz ±0.01 % 正弦波。安定化および短絡保護
入力タイプ シングルディスプレイ(1入力)
感度 1.0 mV/V~4.5 mV/V、50 % オーバーレンジ; 自動測定
供給電圧 90 Vac~250 Vac
入力抵抗 100 mohm、33 pFと並列
自動ヌル 同相:フルスケールの ±10 % (オーバーレンジ50 %)、フルスケールの ±60 % (オーバーレンジ0 %)、直角位相:±1 mV/V
自動キャリブレーション 2極シャントキャリブレーション用にCALフィードバック抵抗を用意。
スプリアス信号除去 60 Hz:120 dB コモンモード、100 dB ノーマルモード。キャリア直角位相:60 dB
アンチエイリアスフィルタ 200 Hz、7-ポール ベッセル応答フィルタ
ローパスフィルタ 20 kHz(-3 dB)あるいはなし(このフィルタはTTL入力にはありません)
分解能 フルスケールの±0.01%
全体の精度 フルスケールの0.01 % @ 25 °C [77 °F]; フルスケールの0.015 % @ 5 °C~50 °C [41 °F~122 °F]
周波数入力 自己生成およびゼロ速磁気ピックアップ、エンコーダ(オプション)、流量計を含むすべての全方向型あるいは双方向(直角位相)ソース。双方向センサと使用する場合、コンディショナは方向と大きさの両方を出力します。
入力インピーダンスおよび構成 差動あるいはシングルエンド入力。100 kohm 差動、50 kohm シングルエンド
入力しきい値(キーパッド選択可能) 10、20、50、100、あるいは200 mV pk-pk(入力間)あるいはTTL
最大電圧 ±130 Vdc あるいは 130 Vrms
入力信号バンド幅 0.001 kHz~200 kHz(10 mV~200 mV pk-pk しきい値); 0.001 kHz~400 kHz(TTL しきい値)
表示範囲および分解能 レンジレス(フルスケール設計単位値を使用)、オーバーレンジ50 %。分解能はフルスケールの0.01%
最大トランスデューサケーブル長 500 ft、100 ohmあるいは低ひずみゲージトランスデューサ用200 ft以外。
信号雑音比 1/10/100/200 Hz フィルター86/76/66/62 dB @ 1 mV/V フルスケール および 86/80/72/66 dB @ 5 mV/V FS付き
最大ボーレート 300~38400。最大ケーブル長:4000 ft(RS-422/RS-485)、50 ft(RS-232)
応答時間 以下のいずれか高い値:1 ms、標準(最低2 ms)あるいは入力パルス長
オーバーレンジインジケータ ±8.2 V @ ±5 V フルスケール あるいは ±13.5 V@ ±10 V フルスケール
コモンモード除去 80 dB(60 Hz)、55 dB (0 kHz~10 kHz)
重量 1.36 kg [3 lb]
製品寸法 幅 165 mm x 高さ 74 mm x 奥行 221 mm [幅 6.5 in x 高さ 2.9 in x 奥行 8.7 in]
UNSPSCコード 41111605
UNSPSC 商品 ひずみゲージ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 7541

技術仕様

オーダーコード 7541-111
入力タイプ 80 Ohm~2K Ohmの全トランスデューサ、直接配線あるいは変圧器結合。4、6、あるいは7線式回路に対応
ディスプレイタイプ LCD
数値表示形式 16 x 2
トランスデューサ励起 交流励起:3 V RMS、3.28 kHz ±0.01 % 正弦波。安定化および短絡保護
入力タイプ シングルディスプレイ(1入力)
感度 1.0 mV/V~4.5 mV/V、50 % オーバーレンジ; 自動測定
供給電圧 90 Vac~250 Vac
入力抵抗 100 mohm、33 pFと並列
自動ヌル 同相:フルスケールの ±10 % (オーバーレンジ50 %)、フルスケールの ±60 % (オーバーレンジ0 %)、直角位相:±1 mV/V
自動キャリブレーション 2極シャントキャリブレーション用にCALフィードバック抵抗を用意。
スプリアス信号除去 60 Hz:120 dB コモンモード、100 dB ノーマルモード。キャリア直角位相:60 dB
アンチエイリアスフィルタ 200 Hz、7-ポール ベッセル応答フィルタ
ローパスフィルタ 20 kHz(-3 dB)あるいはなし(このフィルタはTTL入力にはありません)
分解能 フルスケールの±0.01%
全体の精度 フルスケールの0.01 % @ 25 °C [77 °F]; フルスケールの0.015 % @ 5 °C~50 °C [41 °F~122 °F]
周波数入力 自己生成およびゼロ速磁気ピックアップ、エンコーダ(オプション)、流量計を含むすべての全方向型あるいは双方向(直角位相)ソース。双方向センサと使用する場合、コンディショナは方向と大きさの両方を出力します。
入力インピーダンスおよび構成 差動あるいはシングルエンド入力。100 kohm 差動、50 kohm シングルエンド
入力しきい値(キーパッド選択可能) 10、20、50、100、あるいは200 mV pk-pk(入力間)あるいはTTL
最大電圧 ±130 Vdc あるいは 130 Vrms
入力信号バンド幅 0.001 kHz~200 kHz(10 mV~200 mV pk-pk しきい値); 0.001 kHz~400 kHz(TTL しきい値)
表示範囲および分解能 レンジレス(フルスケール設計単位値を使用)、オーバーレンジ50 %。分解能はフルスケールの0.01%
最大トランスデューサケーブル長 500 ft、100 ohmあるいは低ひずみゲージトランスデューサ用200 ft以外。
信号雑音比 1/10/100/200 Hz フィルター86/76/66/62 dB @ 1 mV/V フルスケール および 86/80/72/66 dB @ 5 mV/V FS付き
最大ボーレート 300~38400。最大ケーブル長:4000 ft(RS-422/RS-485)、50 ft(RS-232)
応答時間 以下のいずれか高い値:1 ms、標準(最低2 ms)あるいは入力パルス長
オーバーレンジインジケータ ±8.2 V @ ±5 V フルスケール あるいは ±13.5 V@ ±10 V フルスケール
コモンモード除去 80 dB(60 Hz)、55 dB (0 kHz~10 kHz)
重量 1.36 kg [3 lb]
製品寸法 幅 165 mm x 高さ 74 mm x 奥行 221 mm [幅 6.5 in x 高さ 2.9 in x 奥行 8.7 in]
UNSPSCコード 41111605
UNSPSC 商品 ひずみゲージ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 7541

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model 7541_highres_photo 写真 英語 1MB
Model 7541_lowres_photo 写真 英語 240KB
モデル7541 ACACキャリアあるいはDC歪みゲージ調節器インジケータ データシート データシート 英語 169KB
モデル7541 前面図 写真 英語 139KB
モデル7541 下面図 写真 英語 146KB
モデル7541 上面図 写真 英語 199KB
Model 7541 Top Angle View 写真 英語 125KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

製品の概要

  • 2方向のキャリブレーションが可能(右周りと左周り、あるいは伸張と圧縮)
  • 高速、高いノイズ耐性を備えた測定値 - 2000 トルク、ヘッド、あるいはけん引力入力のサンプル/秒 - 返答速度1 ms
  • 1あるいは2チャネル入力
  • レジェンド付6桁設計単位および最大分解能0.01 %
  • RS-232、RS-422、RS-485 シリアル通信
  • 自動スケール ±5 V および/あるいは ±10 V アナログ出力
  • ポテンショメータ、バッテリー、ファン、保守、外部電源なし
  • 励起:ac キャリアモデル、3.28 kHz、3 V rms / dc モデル、5 V あるいは 10 V dc、ユーザー選択可能
  • CE 認証取得済み

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink