何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 RTDセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 701-102AAB-B00
端子 リード線
端子材料 プラチナクラッドニッケル線
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ ラジアルチップ
温度センシング範囲 -70°C~500°C [-94°F~932°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1.2 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.1 % -40°C~125°C [-40°F~257°F]; 最大±2.0% -70°C~500°C [-94°F~932°F]
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 水流(v=0.4m/s):t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
金属表面における時定数 なし
空気中における時定数 気流(v=2 m/s):t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
安定性 500 ℃[932 ℉] において 1000 時間経過後、最大 Ro ドリフト 0.06%
供給電圧 該当なし
供給電流 0.1 mA~0.3 mA
自己発熱 0,6 K/mW、0 ℃[32 ℉] において
絶縁抵抗 20 °C [68 °F]で100 MΩ
シリーズ名 700
構造 不活性化 99 % アルミナサポート、抵抗部分、耐熱ガラス不活性化
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

技術仕様

製品 701-102AAB-B00
端子 リード線
端子材料 プラチナクラッドニッケル線
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ ラジアルチップ
温度センシング範囲 -70°C~500°C [-94°F~932°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1.2 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.1 % -40°C~125°C [-40°F~257°F]; 最大±2.0% -70°C~500°C [-94°F~932°F]
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 水流(v=0.4m/s):t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
金属表面における時定数 なし
空気中における時定数 気流(v=2 m/s):t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
安定性 500 ℃[932 ℉] において 1000 時間経過後、最大 Ro ドリフト 0.06%
供給電圧 該当なし
供給電流 0.1 mA~0.3 mA
自己発熱 0,6 K/mW、0 ℃[32 ℉] において
絶縁抵抗 20 °C [68 °F]で100 MΩ
シリーズ名 700
構造 不活性化 99 % アルミナサポート、抵抗部分、耐熱ガラス不活性化
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
700シリーズ プラチナRTD データシート 英語 249KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
50010925:700シリーズ プラチナRTD温度センサ、1号 取付説明書 英語 157KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

製品の概要

  • 温度に対する線形性抵抗値
  • 高精度
  • 互換性
  • 優れた安定性
  • 迅速な応答時間
  • 幅広い温度範囲

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備):部屋、ダクト、冷媒温度
  • 電子アセンブリ:温度管理、温度補正
  • プロセスコントロール:温度調整

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink