何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

6655-79600002温度プローブ - ハネウェル


技術仕様

温度検出タイプ 空中/表面
動作温度 -20°C~110°C [-4°F~230°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 10,000 Ω
公差 ±2.5 %
BETA(25/85) 3670(25/85)
R-T 曲線 16
金属表面における時定数 1.5 秒
金属表面における放散定数 6.5 mW/°C
ハウジング素材 フェノール製
電気的インターフェース/コネクタタイプ クイック接続端子(90°、0.25 in)
取付け方法/機械的インターフェース ブラケット可動表面
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 6655
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

温度検出タイプ 空中/表面
動作温度 -20°C~110°C [-4°F~230°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 10,000 Ω
公差 ±2.5 %
BETA(25/85) 3670(25/85)
R-T 曲線 16
金属表面における時定数 1.5 秒
金属表面における放散定数 6.5 mW/°C
ハウジング素材 フェノール製
電気的インターフェース/コネクタタイプ クイック接続端子(90°、0.25 in)
取付け方法/機械的インターフェース ブラケット可動表面
リード材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 6655
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
6655表面温度センサ データシート 英語 119KB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 空中/表面温度センシング
  • NTCサーミスタ出力
  • 低コスト
  • コンパクトなロープロファイル
  • 緊密な互換性
  • 応答時間の短縮
  • 精度向上
  • 広い動作温度範囲
  • 各種マウントブラケット
  • 広く普及しているサイズのセンサパッケージプリント
  • 向上した安定性/低ドリフト

アプリケーション

  • 給湯器とボイラー
  • 工業用オーブンとレンジ
  • コピー機のディフューザ用ローラ
  • HVACコンプレッサまたはダクト温度センシング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink