オーダーコード | 6443-500/1K,1AD,2U,6AC,15B |
範囲 | 500lb & 1000lb |
精度 | ±0.15%フルスケール |
非直線性 | フルスケールの±0.10% |
ヒステリシス | フルスケールの±0.10% |
繰り返し精度 | フルスケールの±0.05% |
出力 | 2 mV/V(ノミナル) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜93°C [-65°F〜200°F] |
温度(補正済み) | 21°C〜77°C [70°F〜170°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 読み取り/°Fの0.002% |
電気端子(標準) | MS3102E-14S-5P(×2) |
組合せコネクタ | MS3106E-14S-5S |
ケースの素材 | ニッケルメッキカーボンスチール |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 6443 |
技術仕様
オーダーコード | 6443-500/1K,1AD,2U,6AC,15B |
範囲 | 500lb & 1000lb |
精度 | ±0.15%フルスケール |
非直線性 | フルスケールの±0.10% |
ヒステリシス | フルスケールの±0.10% |
繰り返し精度 | フルスケールの±0.05% |
出力 | 2 mV/V(ノミナル) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜93°C [-65°F〜200°F] |
温度(補正済み) | 21°C〜77°C [70°F〜170°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 読み取り/°Fの0.002% |
電気端子(標準) | MS3102E-14S-5P(×2) |
組合せコネクタ | MS3106E-14S-5S |
ケースの素材 | ニッケルメッキカーボンスチール |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 6443 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル6443X-Yフォースセンサデータシート | データシート | 英語 | 299KB |
---|---|---|---|
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Load Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 513KB |
モデル 6443 外形図 | 技術情報 | 英語 | 56KB |
モデル6443 上面図 | 英語 | 108KB | |
モデル6443 前面図 | 英語 | 88KB | |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |