何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

6443-106特殊用途向けロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 6443-106-500/1.5K、1AD、2U、6AC、15B
範囲 500lb & 1500lb
精度 ±0.15%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.10%
ヒステリシス フルスケールの±0.10%
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの0.002%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P(×2)
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 ニッケルメッキカーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 6443

技術仕様

オーダーコード 6443-106-500/1.5K、1AD、2U、6AC、15B
範囲 500lb & 1500lb
精度 ±0.15%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.10%
ヒステリシス フルスケールの±0.10%
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの0.002%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P(×2)
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 ニッケルメッキカーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 6443

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル6443X-Yフォースセンサデータシート データシート 英語 299KB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 6443 外形図 技術情報 英語 56KB
モデル6443 上面図 英語 108KB
モデル6443 前面図 英語 88KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • コンパクトサイズ
  • カーボンスチール構造
  • それぞれ0.1%の直線性およびヒステリシス
  • 同時に2軸の読み取り
  • 最小限の混信

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink