何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

シールドスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 2NC 2NO DPDTスナップアクション
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
22,24 N~53,38 N [5.0 lbs~12.0 lbs]
リリースフォース 13,35N 最小[3lbs 最小]
フルオーバートラベルフォース 最大133,45 N  [ 最大30 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.02 mm  [ 最大 0.04 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm  [ 最大0.02 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.18 mm[0.13in 最小]
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ
電流定格 7 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 HE
保護等級 密閉
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 2NC 2NO DPDTスナップアクション
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
22,24 N~53,38 N [5.0 lbs~12.0 lbs]
リリースフォース 13,35N 最小[3lbs 最小]
フルオーバートラベルフォース 最大133,45 N  [ 最大30 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.02 mm  [ 最大 0.04 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm  [ 最大0.02 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.18 mm[0.13in 最小]
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ レバーなし
電流定格 7 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 HE
保護等級 密閉
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHHEシリーズ 密閉シールリミットスイッチ データシート 英語 708KB
602HE1-6高解像度写真 写真 英語 598KB
602HE1-6低解像度写真 写真 英語 86KB
50032079:CH/EN/HE ローラープランジャー ロックリング 取付説明書 英語 1MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
HEシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ カタログ情報 英語 123KB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 規定の機械的・電気的寿命に適合、またはこれを上回ります
  • 砂と粉塵、防爆、氷、最小電流、湿度の耐性要件に適合
  • トッププランジャーおよびローラープランジャーアクチュエータには内部アイススクレーパーリング付属
  • 多様なアクチュエータと終端
  • 多様な接点オプションと接点素材
  • ステンレススチールハウジング

アプリケーション

  • ジェット機の氷結防止制御
  • 軍用機翼折りたたみアクチュエータ