何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

エンコーダ - ハネウェル


技術仕様

製品 600-128-C24
エンコーダタイプ 光学式
パルス/回転 128
出力 2方形波、チャネルAが反時計回りに電気的動作90°でチャネルBに先導
出力電圧 2.4 Vdc 最少(高); 0.4 Vdc 最大(低)
動作温度 -40°C~65°C [-40°F~149°F]
保管温度 -55°C~110°C [-67°F~230°F]
回転寿命 シャフト回転1000万回以上、最小
動作速度 最大300 RPM
端子 PC端子タイプC-24、垂直取付け、4ピン、金メッキ
電源電圧範囲 30mA(最大)において5VDC±5%、および外的要件
供給電流 30 mA
電気的操作範囲 連続/360°
機械的操作範囲 連続/360°
プルアップ抵抗 10kΩ
動作トルク 最大0,011 N m [1.5 oz-in]
ハウジングタイプ 成型熱可塑性樹脂
シャフト材料 ステンレススチール
ブッシング材料 ニッケルメッキ真鍮
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39121527
UNSPSC 商品 39121527エンコーダ
シリーズ名 600

技術仕様

製品 600-128-C24
エンコーダタイプ 光学式
パルス/回転 128
出力 2方形波、チャネルAが反時計回りに電気的動作90°でチャネルBに先導
出力電圧 2.4 Vdc 最少(高); 0.4 Vdc 最大(低)
動作温度 -40°C~65°C [-40°F~149°F]
保管温度 -55°C~110°C [-67°F~230°F]
回転寿命 シャフト回転1000万回以上、最小
動作速度 最大300 RPM
端子 PC端子タイプC-24、垂直取付け、4ピン、金メッキ
電源電圧範囲 30mA(最大)において5VDC±5%、および外的要件
供給電流 30 mA
電気的操作範囲 連続/360°
機械的操作範囲 連続/360°
プルアップ抵抗 10kΩ
動作トルク 最大0,011 N m [1.5 oz-in]
ハウジングタイプ 成型熱可塑性樹脂
シャフト材料 ステンレススチール
ブッシング材料 ニッケルメッキ真鍮
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39121527
UNSPSC 商品 39121527エンコーダ
シリーズ名 600

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 617KB
600シリーズ 光学エンコーダ データシート データシート 英語 1MB
600シリーズ 光学エンコーダ インストールガイド 取付説明書 英語 774KB
600シリーズ、600-128-C24高解像度写真 写真 -- 480KB
600シリーズ、600-128-C24低解像度写真 写真 -- 76KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
ポテンショメータおよびポジションセンサ選択のクロスリファレンス 製品ラインナップガイド 英語 223KB

製品の概要

  • 最小シャフト回転数1000万回以上の非接触技術:アプリケーション内での長寿命を実現
  • デジタル電圧出力:A/Dコンバータが必要なくなり、費用効果が高いソリューションを実現します。
  • TTL互換出力:周辺ノイズによる誤ったHigh/Low出力の誘発防止
  • 広い動作温度範囲-40°C ~ 65°C [-40°F ~ 149°F]:アプリケーションの柔軟性を推進
  • 取付終端の選択:取り付けの柔軟性を提供するように設計

アプリケーション

産業:

  • モーター制御
  • フローコントロール
  • ロボット
  • コンピュータ周辺機器
  • 溶接機器

医療:

  • ポータブル診断装置(例:心電図、超音波)
  • 在宅医療呼吸装置
  • 手術用機器
  • 精密ジョイスティック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink