何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 5 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー 磁石
動作温度 -55°C〜150°C [-67°F〜302°F]
形状 特殊
パッケージ ターゲット
寸法 6.4 mm [0.25 in]
ハウジング素材 ステンレススチール
重量 12 g [0.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 5 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー 磁石
動作温度 -55°C〜150°C [-67°F〜302°F]
形状 特殊
パッケージ ターゲット
寸法 6.4 mm [0.25 in]
ハウジング素材 ステンレススチール
重量 12 g [0.4 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

アプリケーション

  • ドアおよびユーティリティシステム
  • 昇降機
  • 油圧システム
  • バルブ、エンジン/逆噴射システム
  • 発電システム
  • 環境制御システム
  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink