何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

デジタル磁気スピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 58426LV
供給電圧 4.5 Vdc〜15 Vdc
ハウジング長 76.2 mm [3.00 in]
ハウジング径 19.5mm [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
端子 コネクタ; MS3106A-10SL-3Sとの組合せ
シリーズ名 584XXシリーズ

技術仕様

製品 58426LV
供給電圧 4.5 Vdc〜15 Vdc
ハウジング長 76.2 mm [3.00 in]
ハウジング径 19.5mm [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
端子 コネクタ; MS3106A-10SL-3Sとの組合せ
シリーズ名 584XXシリーズ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
584XXシリーズ デジタル磁石スピードセンサ データシート 英語 225KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • フェラスメタル製ターゲットを感知
  • 集積回路の出力信号はデジタル機器に直接使用可能
  • インタフェース回路の必要性を最小化し、設置や保守のコストを削減
  • 正確に適合するコンポーネントの使用で安定性がさらに向上
  • 検出物との物理的位置と発信された電子信号間の非常に精密な関係により、タイミング/ポジショニングアプリケーションにさらに優れた正確性を提供
  • 速度3in/秒(ギャップ0.050in)、または速度1in/秒(ギャップ0.005in)で、5V〜30Vのフル出力を提供する機能により感度が向上
  • 速度に左右されない安定した出力振幅、エアギャップ(センシング範囲内)により、ほぼゼロスピードでのフル出力が可能
  • 優れた耐水性、耐油性、耐衝撃性、耐振動性により、製品寿命や動作信頼性が向上
  • 幅広い電源タイプにより、アプリケーションの柔軟性を実現
  • ポジショニングおよび同期アプリケーションで重要なノイズ削減
  • 配線済みまたはコネクタバージョンによりアプリケーションの柔軟性を実現
  • 標準のスレッドサイズにより、他の標準タイプのスピードセンサとの互換性や交換可能性が向上

アプリケーション

産業:

  • コンピューティング
  • 高速カウンティング
  • ポジショニング
  • タコメトリ
  • 同期
  • ルーティング
  • フローメータ
  • 機械コントロール

輸送機器:

  • エンジン、モータ、パンプRPMセンシング
  • オーバー/アンダースピードセンシング
  • ホイール速度検知

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink