何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

53C1150K 380/RV4/485/53C/385 シリーズ - ハネウェル


技術仕様

ポテンショメータタイプ 産業機器
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 2 W
抵抗値 150kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 25000 サイクル
機械的回転 312°
巻数 なし
端子 ソルダラグ
ブッシングねじ 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ 標準
ブッシング長 9.53 mm [0.375 in]
シャフト径 6.35 mm [0.25 in]
シャフト長 50.80 mm [2.0 in]
シャフト終端 平円形
ボディ 最大径27.8mm[1.094 in] 、ターミナル絶縁体を除く
電気テーパー 線形
動作温度 -55 °C〜120 °C [-67 °F〜248 °F]
使用電圧(最大) 500 V
直線性 ± 5 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 53

技術仕様

ポテンショメータタイプ 産業機器
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 2 W
抵抗値 150kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 25000 サイクル
機械的回転 312°
巻数 なし
端子 ソルダラグ
ブッシングねじ 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ 標準
ブッシング長 9.53 mm [0.375 in]
シャフト径 6.35 mm [0.25 in]
シャフト長 50.80 mm [2.0 in]
シャフト終端 平円形
ボディ 最大径27.8mm[1.094 in] 、ターミナル絶縁体を除く
電気テーパー 線形
動作温度 -55 °C〜120 °C [-67 °F〜248 °F]
使用電圧(最大) 500 V
直線性 ± 5 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 53

文書


製品の概要

  • 頑丈なニッケルメッキ真鍮製シャフトおよびブッシング
  • 導電性プラスティック素子
  • リニアテーパー
  • 25,000サイクル回転寿命

アプリケーション

  • 手動コントロール(スロットル、ジョイスティック)
  • 電気自動車
  • パーソナルモビリティ
  • オフロード車両
  • 溶接と加熱
  • 電気通信

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink