何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

温度プローブ - ハネウェル


技術仕様

温度検出タイプ エア/ガス
動作温度 -60°C~150°C [-76°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 1,000,000 Ω
公差 ±20.0%
精度 25℃ [77℉]
BETA(25/85) 4716
R-T 曲線 5
空気中における時定数 16.0 秒
空気中における放散定数 0.7 mW/°C
水中における放散定数 なし
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 なし
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 エポキシ充填
電気的インターフェース/コネクタタイプ フライングリード(2 個)
取付け方法/機械的インターフェース 接着
リード材料 28ゲージテフロン絶縁
リード長 305 mm [12 in]
シリーズ名 500
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

温度検出タイプ エア/ガス
動作温度 -60°C~150°C [-76°F~302°F]
サーミスタタイプ NTC
抵抗 1,000,000 Ω
公差 ±20.0%
精度 25℃ [77℉]
BETA(25/85) 4716
R-T 曲線 5
空気中における時定数 16.0 秒
空気中における放散定数 0.7 mW/°C
水中における放散定数 なし
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 なし
金属表面における時定数 なし
金属表面における放散定数 なし
ハウジング素材 エポキシ充填
電気的インターフェース/コネクタタイプ フライングリード(2 個)
取付け方法/機械的インターフェース 接着
リード材料 28ゲージテフロン絶縁
リード長 305 mm [12 in]
シリーズ名 500
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
500シリーズ温度プローブパッケージ データシート 英語 1MB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
病院用途 パンフレット 英語 5MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • カスタム設計と既存設計から選択可能
  • 空気・気体、表面、浸漬、液体レベル
  • NTC タイプ出力
  • 感度向上
  • 小型パッケージタイプ
  • 取付けが簡単
  • 信頼性向上
  • 精度向上
  • 向上した安定性/低ドリフト
  • 広い動作温度範囲
  • 多様なプローブアセンブリスタイル
  • カスタム構成も利用可能
  • RTD 線形出力も利用可能

アプリケーション

  • 産業: HVAC、冷蔵、オフィスオートメーション、エアコンプレッサ、工業用オーブンとレンジ、油圧システム、加工とパッケージング、発電
  • 輸送機器: ヘビーデューティー車両またはスポーツ車両のエンジンオイル、空気吸入口、燃料、クーラントや表面温度のセンシング
  • 航空機: エンジンブリードエアまたは環境制御システム
  • 気象台

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink