何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

エンコーダ - ハネウェル


技術仕様

製品 510E1A48F209PC
エンコーダタイプ 機械式
パルス/回転 9
パルス 1/4サイクル/回り止め
回り止め 36
出力 2ビットグレーコード、チャネル LはチャネルRに対し時計回り方向へ90°電気的に先行
動作温度 -40°C~105°C [-40°F~221°F]
保管温度 -55°C~120°C [-67°F~248°F]
回転寿命 標準定格荷重のクリックサイクル100000回
動作速度 最大50 RPM
端子 PC タイプ C-30、垂直取付け用に湾曲、リード線3本
接触抵抗 最大5 Ω
開放抵抗 最小 100 kΩ
電気的操作範囲 連続/360°
機械的操作範囲 連続/360°
絶縁耐電圧 海面レベルにおいて1000 VAC
接触定格 250 mA(最大28 Vdc)
動作トルク 21 mN m~23 mN m [3 oz-in~5 oz-in]
ハウジングタイプ ガラス強化サーモプラスチック
シャフト材料 ガラス強化サーモプラスチック
シャフト径 6.27 mm [0.247 in]
シャフト長 19.1 mm [0.752 in]
ブッシング材料 ガラス強化サーモプラスチック
ブッシング径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシング長 6.35 mm [0.25 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39121527
UNSPSC 商品 39121527エンコーダ
シリーズ名 510

技術仕様

製品 510E1A48F209PC
エンコーダタイプ 機械式
パルス/回転 9
パルス 1/4サイクル/回り止め
回り止め 36
出力 2ビットグレーコード、チャネル LはチャネルRに対し時計回り方向へ90°電気的に先行
動作温度 -40°C~105°C [-40°F~221°F]
保管温度 -55°C~120°C [-67°F~248°F]
回転寿命 標準定格荷重のクリックサイクル100000回
動作速度 最大50 RPM
端子 PC タイプ C-30、垂直取付け用に湾曲、リード線3本
接触抵抗 最大5 Ω
開放抵抗 最小 100 kΩ
電気的操作範囲 連続/360°
機械的操作範囲 連続/360°
絶縁耐電圧 海面レベルにおいて1000 VAC
接触定格 250 mA(最大28 Vdc)
動作トルク 21 mN m~23 mN m [3 oz-in~5 oz-in]
ハウジングタイプ ガラス強化サーモプラスチック
シャフト材料 ガラス強化サーモプラスチック
シャフト径 6.27 mm [0.247 in]
シャフト長 19.1 mm [0.752 in]
ブッシング材料 ガラス強化サーモプラスチック
ブッシング径 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシング長 6.35 mm [0.25 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39121527
UNSPSC 商品 39121527エンコーダ
シリーズ名 510

文書


製品の概要

  • 高分解能:高解像度を必要とするアプリケーションで最高36のポジション
  • グレーコードデジタル電圧出力:A/Dコンバータが必要なくなり、費用効果が高いソリューションを実現します。
  • 広い動作温度範囲-40°C ~ 105°C [-40°F ~ 221°F]:温度性能問題を最小限に抑えるためのサポート
  • 取り付けの柔軟性:アプリケーションの柔軟性を高める水平または垂直の取付け端子

アプリケーション

産業:

  • ロボット
  • 灌漑コントロール
  • オーディオ/ビジュアル機器

医療:

  • EGKおよび除細動器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink