何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

シールドスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
回路 SPNO
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 25.4 mm [1 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HS

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
回路 SPNO
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 25.4 mm [1 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HSシリーズ 密閉シールプレミアム大型ベーシックスイッチ データシート 英語 635KB
4HS9-118高解像度写真 写真 英語 1MB
4HS9-118低解像度写真 写真 英語 154KB
HSシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ カタログ情報 英語 212KB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 による密閉シール、設計シンボル 5
  • スイッチの最大電力負荷容量: 25 A(28 Vdcにおいて)
  • 幅広い温度耐性範囲: -55 °C~125 °C [-67 °F~250 °F]
  • 高温構造使用範囲:149 °C [300 °F]
  • 高度や圧力の変化へに敏感ではない
  • アクチュエーション選択可能

アプリケーション

  • 有害なガスや蒸気環境
  • 航空機とヘリコプター
  • 食品加工機械のスチームクリーニング
  • 湿気、粉塵、油気を含む環境
  • 産業用バルブ制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink