何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 密閉ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 0.5 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 25.4 mm [1 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HS

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 0.5 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 25.4 mm [1 in]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HSシリーズ 密閉シールプレミアム大型ベーシックスイッチ データシート 英語 635KB
HSシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ カタログ情報 英語 212KB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 による密閉シール、設計シンボル 5
  • スイッチの最大電力負荷容量: 25 A(28 Vdcにおいて)
  • 幅広い温度耐性範囲: -55 °C~125 °C [-67 °F~250 °F]
  • 高温構造使用範囲:149 °C [300 °F]
  • 高度や圧力の変化へに敏感ではない
  • アクチュエーション選択可能

アプリケーション

  • 有害なガスや蒸気環境
  • 航空機とヘリコプター
  • 食品加工機械のスチームクリーニング
  • 湿気、粉塵、油気を含む環境
  • 産業用バルブ制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink