スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 0.5 A |
回路 | SPDT |
端子 | リード線 |
シールド | 密閉シール |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
付記 | 2775 mm [9 ft] リード線、底面引き出し |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | HS |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 0.5 A |
回路 | SPDT |
端子 | リード線 |
シールド | 密閉シール |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
付記 | 2775 mm [9 ft] リード線、底面引き出し |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | HS |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH HSシリーズ 密閉シールプレミアム大型ベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 635KB |
---|---|---|---|
4HS4-118高解像度写真 | 写真 | 英語 | 807KB |
4HS4-118低解像度写真 | 写真 | 英語 | 109KB |
HSシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ | カタログ情報 | 英語 | 212KB |
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 817KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |