何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.15mm H×17.45mm W×49.28mm L [0.99in H×0.687in W×1.94in L]
電流定格 15 A
シールド 環境
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大40 gf
リリースフォース 最小20 gf
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 226.8 g [0.50 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 エアギャップを変えるための調整可能デッドブレークホイール(スイッチ上部)OP、RP、DTのダイヤル。「G」荷重 5-8 グラム
付記 動作特性は最小設定
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.15mm H×17.45mm W×49.28mm L [0.99in H×0.687in W×1.94in L]
電流定格 15 A
シールド 環境
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大40 gf
リリースフォース 最小20 gf
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 226.8 g [0.50 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 エアギャップを変えるための調整可能デッドブレークホイール(スイッチ上部)OP、RP、DTのダイヤル。「G」荷重 5-8 グラム
付記 動作特性は最小設定
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
4BS3高解像度写真 写真 英語 185KB
4BS3低解像度写真 写真 英語 34KB
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 世界標準「大型ベーシック」スイッチ
  • 低オペレーティングフォースおよびディファレンシャルトラベル
  • 最大長機械寿命: 20,000,000 サイクル(サバイバル率 95 %)
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • 15 A~25 A の範囲の電流定格
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink