何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 480 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
1,95 N〜3,1 N [7.0 oz〜11.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.52 mm [0.060 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.03 mm [0.080 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.38 mm~0.63 mm [0.015 in~0.025 in]
動作位置(OP) 最大2.16 mm [0.085 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付け中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
パッケージ高さ 30.5 mm [1.2 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 63.5 mm [2.50 in]
推奨用途 ローフォース
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MN

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 480 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
1,95 N〜3,1 N [7.0 oz〜11.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.52 mm [0.060 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.03 mm [0.080 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.38 mm~0.63 mm [0.015 in~0.025 in]
動作位置(OP) 最大2.16 mm [0.085 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付け中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
パッケージ高さ 30.5 mm [1.2 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 63.5 mm [2.50 in]
推奨用途 ローフォース
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • ダブルブレーク回路
  • スイッチの最大電力負荷容量: 15 A(600 Vac)
  • モーター処理能力: 746 W [1 hp](240 Vac)
  • 長機械寿命: 10,000,000サイクル(サバイバル率95%)
  • 端子を一定間隔で置くことによりショートの可能性を低減
  • アーク耐性プラスチック

アプリケーション

  • 工作機械
  • プレス
  • 産業機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink