何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 480 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
1,95 N〜3,1 N [7.0 oz〜11.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.52 mm [0.060 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.03 mm [0.080 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.38 mm~0.63 mm [0.015 in~0.025 in]
動作位置(OP) 最大2.16 mm [0.085 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
取付け中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
パッケージ高さ 30.5 mm [1.2 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 63.5 mm [2.50 in]
推奨用途 ローフォース
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MN

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 480 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
1,95 N〜3,1 N [7.0 oz〜11.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.52 mm [0.060 in]
オーバートラベル(OT) 最小2.03 mm [0.080 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.38 mm~0.63 mm [0.015 in~0.025 in]
動作位置(OP) 最大2.16 mm [0.085 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
取付け中心 54.1 mm [2.13 in]
重量 34.5 g [0.076 lb]
パッケージ高さ 30.5 mm [1.2 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 63.5 mm [2.50 in]
推奨用途 ローフォース
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
3MN11高解像度写真 写真 -- 1MB
3MN11低解像度写真 写真 -- 118KB
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • ダブルブレーク回路
  • スイッチの最大電力負荷容量: 15 A(600 Vac)
  • モーター処理能力: 746 W [1 hp](240 Vac)
  • 長機械寿命: 10,000,000サイクル(サバイバル率95%)
  • 端子を一定間隔で置くことによりショートの可能性を低減
  • アーク耐性プラスチック

アプリケーション

  • 工作機械
  • プレス
  • 産業機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink