何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3800 00230003密閉シール - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~260°C [-20°F~500°F]
アンペア数 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
電圧 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
オープン温度 100.0℃ [212℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 32.2℃ [90℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -62°C~288°C [-80°F~550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 400 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B213固定ブラケット
コメント 産業、激務用密閉
シリーズ名 3800

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~260°C [-20°F~500°F]
アンペア数 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
電圧 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
オープン温度 100.0℃ [212℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 32.2℃ [90℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -62°C~288°C [-80°F~550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 400 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B213固定ブラケット
コメント 産業、激務用密閉
シリーズ名 3800

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 簡単なカスタマイズ

アプリケーション

  • 商用航空機