何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

-航空宇宙、軍用、および海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 300 FW
センサタイプ 厳環境対応
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
パッケージ 2ピースセンサー
ハウジング素材 ステンレススチール
動作保証距離 0 mm~3.5 mm [0 in~0.1378 in]
コメント ハネウェルセンサ インターフェースモジュールとの連動を目的とした設計(ZS-00500)。
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 300 FW
センサタイプ 厳環境対応
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
パッケージ 2ピースセンサー
ハウジング素材 ステンレススチール
動作保証距離 0 mm~3.5 mm [0 in~0.1378 in]
コメント ハネウェルセンサ インターフェースモジュールとの連動を目的とした設計(ZS-00500)。
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink