何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3500 00150006高信頼性 - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 -51°C~204°C [-60°F~400°F]
アンペア数 2.0 A/5.0 A
電圧 115 VAC/28 VDC
オープン温度 74.4℃ [166℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 80.0℃ [176℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -65°C~260°C [-85°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 500 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件C
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 400 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
熱衝撃試験 MIL-STD-202、メソッド107; 条件B
加速試験 MIL-STD-202、メソッド212; 20 G
塩水噴霧試験 MIL-STD-202、メソッド101; 条件B
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料 金メッキシルバー
取付け B208固定ブラケット
認証規格 Mil-S-24236
コメント 軍用、Hi-Rel 密閉
シリーズ名 3500

技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 -51°C~204°C [-60°F~400°F]
アンペア数 2.0 A/5.0 A
電圧 115 VAC/28 VDC
オープン温度 74.4℃ [166℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 80.0℃ [176℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -65°C~260°C [-85°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 500 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件C
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 400 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
熱衝撃試験 MIL-STD-202、メソッド107; 条件B
加速試験 MIL-STD-202、メソッド212; 20 G
塩水噴霧試験 MIL-STD-202、メソッド101; 条件B
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料 金メッキシルバー
取付け B208固定ブラケット
認証規格 Mil-S-24236
コメント 軍用、Hi-Rel 密閉
シリーズ名 3500

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • 密閉シール
  • 厳しい公差
  • 厳しい差動圧
  • 高信頼性

アプリケーション

  • 軍用および商用航空機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink