何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 82850069手動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 手動
動作温度 52°C〜150°C [125°F〜302°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 60.0℃ [140℉]
オープン公差 5.0℃ [9℉]
クローズ温度 手動
クローズ公差 なし
環境曝露範囲 10°C〜150°C [50°F〜302°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電圧
シリーズ名 3455RMG

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 手動
動作温度 52°C〜150°C [125°F〜302°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 60.0℃ [140℉]
オープン公差 5.0℃ [9℉]
クローズ温度 手動
クローズ公差 なし
環境曝露範囲 10°C〜150°C [50°F〜302°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電圧
シリーズ名 3455RMG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • 手動リセット可能
  • ロジックレベル接点

アプリケーション

  • コンピュータ
  • 医療用電子機器
  • 電源
  • 産業機器制御
  • テスト機器
  • 技術情報

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink