何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 83680055自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 157.2℃ [315℉]
オープン公差 6.2℃ [11℉]
クローズ温度 135.0℃ [275℉]
クローズ公差 7.8℃ [14℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電圧
シリーズ名 3455RCG

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 157.2℃ [315℉]
オープン公差 6.2℃ [11℉]
クローズ温度 135.0℃ [275℉]
クローズ公差 7.8℃ [14℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電圧
シリーズ名 3455RCG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

コスト効率の良いスイッチングソリューション、リベットスリーブ構造、高プロファイル、高温性能、ロジックレベル接点
  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • 高プロファイル
  • 高温対応
  • ロジックレベル接点

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 電源
  • 温泉
  • オフィス・オートメーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink