何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 0330048自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -12°C〜105°C [10°F〜250°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 80.0℃ [176℉]
オープン公差 3.9℃ [7℉]
クローズ温度 67.8℃ [154℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 -18°C〜121°C [0°F〜250°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック、エポキシ樹脂
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B2406~32丸型キャップスタッド
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電流、オーバーモールド
シリーズ名 3455RBVG

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -12°C〜105°C [10°F〜250°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 80.0℃ [176℉]
オープン公差 3.9℃ [7℉]
クローズ温度 67.8℃ [154℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 -18°C〜121°C [0°F〜250°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック、エポキシ樹脂
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B2406~32丸型キャップスタッド
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 低電流、オーバーモールド
シリーズ名 3455RBVG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • 電気的に絶縁されたオーバーモールド
  • ロジックレベル接点

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 産業機器
  • ガスポンプ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink