何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 04550008自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 15 A/10A抵抗負荷(最大)
電圧 120 Vac/240 Vac
オープン温度 60.0℃ [140℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 46.1℃ [115℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B201固定ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 高電流
シリーズ名 3450HR

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 15 A/10A抵抗負荷(最大)
電圧 120 Vac/240 Vac
オープン温度 60.0℃ [140℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 46.1℃ [115℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B201固定ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 高電流
シリーズ名 3450HR

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • アプリケーション取り付けブラケット用の4本のポスト付き「H」構造
  • 高電流

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 自動車
  • オフィス用コピー機
  • 大型家電製品

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink