シリーズ名 | 300 FW |
センサタイプ | センサーインターフェースモジュール |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
ハウジング素材 | ステンレススチール |
動作保証距離 | 0 mm~3.5 mm [0 in~0.1378 in] |
コメント | ハネウェルセンサ インターフェースモジュールとの連動を目的とした設計(ZS-00500)。 |
UNSPSC 商品 | 41111926 近接センサ |
UNSPSCコード | 41111926 |
技術仕様
シリーズ名 | 300 FW |
センサタイプ | センサーインターフェースモジュール |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
ハウジング素材 | ステンレススチール |
動作保証距離 | 0 mm~3.5 mm [0 in~0.1378 in] |
コメント | ハネウェルセンサ インターフェースモジュールとの連動を目的とした設計(ZS-00500)。 |
UNSPSC 商品 | 41111926 近接センサ |
UNSPSCコード | 41111926 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
---|