何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3397-200カーボンスチール ロープロファイル ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 3397-200、1AD、2U、6AB、15A
範囲 200 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3397

技術仕様

オーダーコード 3397-200、1AD、2U、6AB、15A
範囲 200 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3397

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3397パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 234KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3397 外形図 技術情報 英語 42KB
モデル3397 外部配線図 技術情報 英語 161KB
モデル3397 前面図 英語 92KB
モデル3397 下面図 英語 125KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • ロープロファイル、パンケーキスタイル
  • 強靭な耐性を持つカーボンスチール構造
  • 精度: 0.7%(最大)
  • 5 lbsから100,000 lbsの荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
  • 疲労寿命および耐疲労性のオプションが利用可能

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink