何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 300 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
出力タイプ ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
動作温度 -77°C~120°C [-106.6°F~248°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 2ピースセンサー
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
端子 リード線
動作保証距離 1mm~1.99mm [0.039 in ~0.0783 in]
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
反転極性 あり
短絡 あり
回路保護 過度電流、MIL-STD-704、逆極性(入力保護)、電磁両立性(EMC)、MIL-STD-461、462
コメント ハネウェルセンサ インターフェースカード(405FWシリーズ)あるいはセンサ インターフェースモジュール(ZS-00380シリーズ)と併せて使用するよう設計。
重量 58 g [2 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 300 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
出力タイプ ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
動作温度 -77°C~120°C [-106.6°F~248°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 2ピースセンサー
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
端子 リード線
動作保証距離 1mm~1.99mm [0.039 in ~0.0783 in]
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
反転極性 あり
短絡 あり
回路保護 過度電流、MIL-STD-704、逆極性(入力保護)、電磁両立性(EMC)、MIL-STD-461、462
コメント ハネウェルセンサ インターフェースカード(405FWシリーズ)あるいはセンサ インターフェースモジュール(ZS-00380シリーズ)と併せて使用するよう設計。
重量 58 g [2 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB