何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

カーボンスチール ロープロファイル ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 3175-50K,1AD,2U,6AB,15C
範囲 50000 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 1.5 mV/V(ノミナル)(200 lb~1000 lb)、2 mV/V(ノミナル)(2000 lb~100000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3170

技術仕様

オーダーコード 3175-50K,1AD,2U,6AB,15C
範囲 50000 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 1.5 mV/V(ノミナル)(200 lb~1000 lb)、2 mV/V(ノミナル)(2000 lb~100000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3170

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3173-3174-3175-3176 パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 579KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
工業および医療アプリケーションにおけるS-ビーム 圧縮および引張ロードセル アプリケーションノート 英語 411KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • ロープロファイル、パンケーキスタイル
  • 強靭な耐性を持つカーボンスチール構造
  • 精度: 0.7%(最大)
  • 5 lbsから100,000 lbsの荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
  • 疲労寿命および耐疲労性のオプションが利用可能

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink

致命的エラー: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87