何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

カーボンスチール ロープロファイル ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 3173-3K,1AD,2U,6AB,15C
範囲 3000 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 1.5 mV/V(ノミナル)(200 lb~1000 lb)、2 mV/V(ノミナル)(2000 lb~100000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3170

技術仕様

オーダーコード 3173-3K,1AD,2U,6AB,15C
範囲 3000 lb
精度 ±0.07%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.05%
ヒステリシス フルスケールの±0.05%
繰り返し精度 フルスケールの±0.02%
出力 1.5 mV/V(ノミナル)(200 lb~1000 lb)、2 mV/V(ノミナル)(2000 lb~100000 lb)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) PT02E-10-6P
組合せコネクタ PT06W-10-6S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3170

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3173-3174-3175-3176 パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 579KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3173 外形図 技術情報 英語 82KB
モデル 3175 外形図 技術情報 英語 104KB
モデル 3176 外形図 技術情報 英語 125KB
モデル3170 外部配線図 技術情報 英語 20KB
モデル3170 前面図 英語 80KB
モデル3170 下面図 英語 168KB
モデル3170 上面図 英語 173KB
Model 3170 Top Close View 英語 119KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • ロープロファイル、パンケーキスタイル
  • 強靭な耐性を持つカーボンスチール構造
  • 精度: 0.7%(最大)
  • 5 lbsから100,000 lbsの荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
  • 疲労寿命および耐疲労性のオプションが利用可能

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink