何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

カーボンスチール キャニスタースタイル ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 3156-100K,1AD,2U,6AC,15C
範囲 100000 lb
精度 ±0.29%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.20%
ヒステリシス フルスケールの±0.20%
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.003%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.003%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3156

技術仕様

オーダーコード 3156-100K,1AD,2U,6AC,15C
範囲 100000 lb
精度 ±0.29%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.20%
ヒステリシス フルスケールの±0.20%
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.003%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの±0.003%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3156

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3156キャニスターロードセル データシート データシート 英語 226KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3156 外形図 技術情報 英語 116KB
モデル3156 前面図 英語 180KB
モデル3156 下面図 英語 174KB
Model 3156 Bottom Angle View 英語 178KB
モデル3156 上面図 英語 145KB
Model 3156 Top Angle View 英語 167KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • マルチビーム構造設計を備えた、耐疲労性、カーボンスチールモデル
  • サイド荷重と曲げモーメントに対する高い抵抗性
  • オプションのデュアルブリッジ
  • 英国式またはメートル法のねじ山
  • 最大荷重10,000,000 N
  • 7,500,000 lb-insまでの曲げモーメントに対する抵抗性
  • 柔軟な取付け構造

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink