何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3156 00260031密閉シール - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~177°C [-20°F~350°F]
アンペア数 100 mA/500mA
電圧 120 Vac/50 Vdc
オープン温度 73.9℃ [165℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 3.9℃ [7℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -54°C~260°C [-65°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 750 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B209固定ブラケット
コメント 密閉、低レベル/低シルエット
シリーズ名 3156

技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~177°C [-20°F~350°F]
アンペア数 100 mA/500mA
電圧 120 Vac/50 Vdc
オープン温度 73.9℃ [165℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 3.9℃ [7℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -54°C~260°C [-65°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 750 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B209固定ブラケット
コメント 密閉、低レベル/低シルエット
シリーズ名 3156

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 密閉シール
  • 厳しい公差
  • 厳しい差動圧
  • ロープロファイル

アプリケーション

  • 産業機器
  • 食品サービス
  • 電気通信
  • 医療機器
  • 技術情報

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink