何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3153 00200039軍用/民間航空機 - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~177°C [-20°F~350°F]
アンペア数 2.0 A抵抗負荷
電圧 30 Vac/Vdc
オープン温度 82.8℃ [181℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 76.7℃ [170℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -65°C~260°C [-85°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 500 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 最大0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件C
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 100 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
熱衝撃試験 MIL-STD-202、メソッド107; 条件B
塩水噴霧試験 MIL-STD-202、メソッド101; 条件B
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B208固定ブラケット
認証規格 受け入れテストは、Mil-PRF-24236、表IIIに従って行われます。
シリーズ名 3153

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~177°C [-20°F~350°F]
アンペア数 2.0 A抵抗負荷
電圧 30 Vac/Vdc
オープン温度 82.8℃ [181℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 76.7℃ [170℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -65°C~260°C [-85°F~500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 500 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 最大0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件C
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド213; 100 G
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド204; 20 G
熱衝撃試験 MIL-STD-202、メソッド107; 条件B
塩水噴霧試験 MIL-STD-202、メソッド101; 条件B
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B208固定ブラケット
認証規格 受け入れテストは、Mil-PRF-24236、表IIIに従って行われます。
シリーズ名 3153

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • 密閉シール
  • 厳しい公差
  • 厳しい差動圧
  • 高信頼性

アプリケーション

  • 軍用および商用航空機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink