機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | -29°C~177°C [-20°F~350°F] |
アンペア数 | 2.0 A/1.0 A/2.0 A/2.0 A |
電圧 | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
オープン温度 | 110.0℃ [230℉] |
オープン公差 | 2.2℃ [4℉] |
クローズ温度 | 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) |
クローズ公差 | なし |
環境曝露範囲 | -54°C~260°C [-65°F~500°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 750 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
密閉シール | MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5 |
湿度耐性 | MIL-STD-202、メソッド106 |
ハウジング素材 | ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング |
接点材料 | 銀 |
取付け | B209固定ブラケット |
コメント | 密閉、低シルエット |
シリーズ名 | 3150 |
技術仕様
機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | -29°C~177°C [-20°F~350°F] |
アンペア数 | 2.0 A/1.0 A/2.0 A/2.0 A |
電圧 | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
オープン温度 | 110.0℃ [230℉] |
オープン公差 | 2.2℃ [4℉] |
クローズ温度 | 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) |
クローズ公差 | なし |
環境曝露範囲 | -54°C~260°C [-65°F~500°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 750 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
密閉シール | MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5 |
湿度耐性 | MIL-STD-202、メソッド106 |
ハウジング素材 | ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング |
接点材料 | 銀 |
取付け | B209固定ブラケット |
コメント | 密閉、低シルエット |
シリーズ名 | 3150 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
精密および高信頼性サーモスタット | データシート | -- | 4MB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード | 取付説明書 | 英語 | 57KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |