オーダーコード | 3124-5K,1AD,2U,6AC,15C |
範囲 | 5000 lb |
精度 | ±0.30%フルスケール |
非直線性 | フルスケールの±0.25% |
ヒステリシス | ±0.15%フルスケール |
繰り返し精度 | フルスケールの±0.05% |
出力 | ±2 mV/V(ノミナル) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜93°C [-65°F〜200°F] |
温度(補正済み) | 21°C〜77°C [70°F〜170°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 読み取り/°Fの0.002% |
電気端子(標準) | MS3102E-14S-5P |
組合せコネクタ | MS3106E-14S-5S |
ケースの素材 | カーボンスチール |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 3124 |
技術仕様
オーダーコード | 3124-5K,1AD,2U,6AC,15C |
範囲 | 5000 lb |
精度 | ±0.30%フルスケール |
非直線性 | フルスケールの±0.25% |
ヒステリシス | ±0.15%フルスケール |
繰り返し精度 | フルスケールの±0.05% |
出力 | ±2 mV/V(ノミナル) |
動作 | 張力/圧縮 |
温度(動作時) | -54°C〜93°C [-65°F〜200°F] |
温度(補正済み) | 21°C〜77°C [70°F〜170°F] |
温度効果(ゼロ) | フルスケール/°Fの±0.002% |
温度効果(スパン) | 読み取り/°Fの0.002% |
電気端子(標準) | MS3102E-14S-5P |
組合せコネクタ | MS3106E-14S-5S |
ケースの素材 | カーボンスチール |
認定規格 | CE(増幅なし) |
シリーズ名 | モデル 3124 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル3124インラインロードセルデータシート | データシート | 英語 | 255KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 513KB |
モデル 3124 外形図 | 技術情報 | 英語 | 59KB |
モデル3124 前面図 | 英語 | 86KB | |
モデル3124 下面図 | 英語 | 142KB | |
モデル3124 角度表示 | 英語 | 88KB | |
Model 3124 Angle View 2 | 英語 | 118KB | |
モデル3124 上面図 | 英語 | 152KB | |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |