何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

カーボンスチールインライン/ロッドエンド ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード 3124-25K,1AD,2U,6AC,15C
範囲 25000 lb
精度 ±0.30%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.25%
ヒステリシス ±0.15%フルスケール
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの0.002%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3124

技術仕様

オーダーコード 3124-25K,1AD,2U,6AC,15C
範囲 25000 lb
精度 ±0.30%フルスケール
非直線性 フルスケールの±0.25%
ヒステリシス ±0.15%フルスケール
繰り返し精度 フルスケールの±0.05%
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -54°C〜93°C [-65°F〜200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Fの±0.002%
温度効果(スパン) 読み取り/°Fの0.002%
電気端子(標準) MS3102E-14S-5P
組合せコネクタ MS3106E-14S-5S
ケースの素材 カーボンスチール
認定規格 CE(増幅なし)
シリーズ名 モデル 3124

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3124インラインロードセルデータシート データシート 英語 255KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3124 外形図 技術情報 英語 59KB
モデル3124 前面図 英語 86KB
モデル3124 下面図 英語 142KB
モデル3124 角度表示 英語 88KB
Model 3124 Angle View 2 英語 118KB
モデル3124 上面図 英語 152KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • カーボンスチール構造
  • 小径により、限られたスペースに取付け可能
  • 油圧シリンダーに直接搭載
  • 2,000 lb~25,000 lbまでの測定範囲
  • 0.15%の直線性と0.1%のヒステリシスから0.25%の非直線性と0.15%のヒステリシスまでで選択可能
  • 疲労寿命モデルも利用可能

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink