何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 00031436 事前設定Redi-Temp - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~260°C [-20°F~500°F]
アンペア数 3 A抵抗負荷(最大)
電圧 120 Vac
オープン温度 32.2℃ [90℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 21.1℃ [70℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -62°C~288°C [-80°F~550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 50 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 最大0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 なし
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL
シリーズ名 3100U

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -29°C~260°C [-20°F~500°F]
アンペア数 3 A抵抗負荷(最大)
電圧 120 Vac
オープン温度 32.2℃ [90℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 21.1℃ [70℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -62°C~288°C [-80°F~550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1250 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 50 MOhm
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 最大0.050 Ω
密閉シール MIL-STD-202、メソッド112; 条件1x10-5
湿度耐性 MIL-STD-202、メソッド106
耐衝撃性 なし
ハウジング素材 ガラス金属シール使用 端子接合部密閉型スチールハウジング
接点材料
取付け B209固定ブラケット
認証規格 UL
シリーズ名 3100U

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 密閉シール
  • 厳しい公差
  • 厳しい差動圧

アプリケーション

  • コンピュータ
  • 医療用電子機器
  • 電源
  • 産業機器制御
  • テスト機器
  • 技術情報

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink