何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

受動式スピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 60Vp-p
動作周波数 40 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~20 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
ハウジング長 78 mm [3.05 in]
端子 18AWG PVC絶縁リード、3000mm[120 in]、コンジットマウント
動作温度 -73°C~93°C [-100°F~200°F]
ギアピッチ範囲 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=8 DP[モジュール3.17)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
コイル抵抗 191Ω ~280Ω
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径4.75mm[0.187 in]
インダクタンス 115mH
耐振動性 MIL-STD-202、Method 204D:
重量 280 g [9.0 oz]
コメント 爆発封じ込め方法を使用して適切に設置した場合、次のように、この製品は、危険箇所での使用を承認されています。クラスI、グループA、B、C、D; クラスII、グループE、F、G; クラスIIIこの製品は、検査され、これらの場所に適用される米国およびカナダの規格の要件を満たしています。
シリーズ名 危険場所

技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 60Vp-p
動作周波数 40 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~20 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
ハウジング長 78 mm [3.05 in]
端子 18AWG PVC絶縁リード、3000mm[120 in]、コンジットマウント
動作温度 -73°C~93°C [-100°F~200°F]
ギアピッチ範囲 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=8 DP[モジュール3.17)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
コイル抵抗 191Ω ~280Ω
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径4.75mm[0.187 in]
インダクタンス 115mH
耐振動性 MIL-STD-202、Method 204D:
重量 280 g [9.0 oz]
コメント 爆発封じ込め方法を使用して適切に設置した場合、次のように、この製品は、危険箇所での使用を承認されています。クラスI、グループA、B、C、D; クラスII、グループE、F、G; クラスIIIこの製品は、検査され、これらの場所に適用される米国およびカナダの規格の要件を満たしています。
シリーズ名 危険場所

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
危険位置シリーズ工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 244KB
シングル・デュアルチャンネル バリア制御図 技術情報 英語 65KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

製品の概要

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 3/4 in, 5/8 in
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 30 Vp-p~60 Vp-p

アプリケーション

  • 航空機、自動車、ボード、バス、トラック、レール車両のエンジン PRM(回転/分)測定
  • オイル・ガス採掘器具や機械のモーターPRM
  • ドリル、研削機、旋盤、自動スクリュー機器のモーター PRM 測定
  • 食品、衣類、紙、木工製品、印刷、タバコ、医薬品機器の加工速度測定
  • 穀物エレベータ、製材所、その他の爆発可能性環境における発電機器のモーター速度測定
  • ポンプ、送風機、ミキサー、排気、換気ファンの速度測定
  • ギア速度測定