産業用VRS
VRS危険場所シリーズ
防爆または本質安全センサが必要です。
危険場所VRSセンサは、防爆または本質的な安全センサが必要とされる場所で使用するために設計されています。
- 自己電源動作
- アクチュエータ速度から出力周波数への直接変換
- 簡単な設置
- 可動部品なし
- 幅広い速度範囲で使用可能
- さまざまな構成に適合可能
- 特殊スピード検知アプリケーション用にカスタマイズされたVRS製品
- ハウジング直径:3/4in、5/8in
- ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
- 端子:MS3106コネクタ、配線済み
- 出力電圧:30 Vp-p〜60 Vp-p