何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

受動式スピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 70Vp-p
動作周波数 40 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~18 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
入手可能なメートルねじ M16
ハウジング長 83 mm [3.25 in]
端子 20AWG テフロン絶縁リード、610mm[24 in]、コンジットマウント
動作温度 -55°C~120°C [-67°F~250°F]
ギアピッチ範囲 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=8 DP[モジュール3.17)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=1.25kΩ
コイル抵抗 120Ω ~162Ω
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径4.75mm[0.187 in]
インダクタンス 85mH
耐振動性 MIL-STD-202、Method 204D:
重量 140 g [5.0 oz]
シリーズ名 電源出力

技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 70Vp-p
動作周波数 40 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~18 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
入手可能なメートルねじ M16
ハウジング長 83 mm [3.25 in]
端子 20AWG テフロン絶縁リード、610mm[24 in]、コンジットマウント
動作温度 -55°C~120°C [-67°F~250°F]
ギアピッチ範囲 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=8 DP[モジュール3.17)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=1.25kΩ
コイル抵抗 120Ω ~162Ω
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径4.75mm[0.187 in]
インダクタンス 85mH
耐振動性 MIL-STD-202、Method 204D:
重量 140 g [5.0 oz]
シリーズ名 電源出力

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
パワー出力工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 253KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

製品の概要

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 5/8 in (M16)
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 70Vp-p

アプリケーション

  • 航空機、自動車、ボード、バス、トラック、レール車両のエンジン PRM(回転/分)測定
  • ドリル、研削機、旋盤、自動スクリュー機器のモーター PRM 測定
  • 高精度カメラ、テープレコーダー、動画機器のモーター PRM 測定
  • 食品、衣類、紙、木工製品、印刷、タバコ、医薬品機器の加工速度測定
  • 発電機器のモーター速度測定
  • ポンプ、送風機、ミキサー、排気、換気ファンの速度測定
  • タービンメーターのフロー測定
  • 自動車や機関車の車輪スリップ測定
  • ギア速度測定